电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 35 002 5413
型号: 09 35 002 5413
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆端, 带尼龙固定绳
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 002 5413
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
保護蓋
附件介绍
用於電纜端
帶尼龍固定繩
技术参数
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
鉛
鎳
商业数据
包装尺寸
1
净重
8 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140053809
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling