34
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 35 226 0401
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Han® PushPull (V14)
RJ45
Element
Zestawy złączy
Specyfikacje
Zgodny z AIDA
PROFINET-identyfikacja: PROFINET O-Plug RJ45
Cechy
Intuicyjny mechanizm blokujący
Beznarzędziowy montaż obiektowy
Do wszystkich wersji PoE
Wersja
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
4
Typ blokowania
PushPull
Szczegóły
Podczas instalowania systemu PROFINET przestrzegać wytycznych instalowania PROFINET.
Zawartość opakowania
zawiera obudowę gniazda oraz wkład męski
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,22 ... 0,32 mm² Linka
0,26 ... 0,32 mm² Drut
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Linka
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Drut
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 1,6 mm
Prąd znamionowy
1,75 A
Napięcie znamionowe
50 V
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
+5 ... +50 °C
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Średnica przewodu
6,5 ... 9,5 mm
Właściwości materiału
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
Materiał (O-ring)
NBR
Materiał (uszczelka przewodu)
TPE
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Numer ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 Mating face
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Yes
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
9 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140223936
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling