配套产品
配套产品 新
备件
1
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
Han Power T Q2/0 Customer-specific

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个Han® Q 2/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 2
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 Energy distributors
  • 上壳/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 Energy distributor
  • 规格
    With 3x Han® Q 2/0
    In Han® 3 A Housings, bulkhead mounting
版本
  • 针数 2
  • 接地针 Yes
技术参数
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 830 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP67 with seal screw 09 20 000 9918
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 材料 (上壳/底座) Polyamide (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Polyamide (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 85 g
  • 原产国 Mexico
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190542
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较