매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
39
アクセサリ
7
품번들: 61 04 201 1084 01
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
커넥터 세트 AIDA 준수, 커플링
preLink® IDC 절연 변위 종단
정격 전류: ‌1.75 A
접점: 8
Ni 금도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
PushPull
톱 엔트리
재료: 알루미늄 다이-캐스트
보호 등급: IP65, IP67
Notes
비교하다
품번들: 61 04 201 1084 01
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
39
Accessories
7
제품 상세 정보
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 连接器组
  • 规格
    符合 AIDA
    联接
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    上売/底座
    母头
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 实心
    AWG 24 ... AWG 22 绞线
  • 线芯外径 ≤ 1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 1.75 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6 ... 12 mm
材料特性
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 颜色(上売/底座)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 132.6 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223967
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다