登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Strömmar från 16 A
09 12 006 2662
型号: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact
®
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han
®
Q
Identifiering
4/2
Version
Förbindningsmetod
Axialskruvsförbindning
Kön
Hane
Storlek
Han-Compact
®
Antal kontakter
6
Antal signalkontakter
2
Antal kraftkontakter
4
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Med Han-Quick Lock
®
signalkontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea
2,5 ... 6 mm²
0,25 ... 1,5 mm² Signal
Märkström (signal)
10 A
Märkspänning (signal)
250 V
Nominell impulsspänning (signal)
4 kV
Föroreningsgrad (signal)
3
Märkström (kraft)
40 A
Märkspänning ledare-jord (kraft)
400 V
Märkspänning ledare-ledare (kraft)
690 V
Nominell impulsspänning (kraft)
6 kV
Föroreningsgrad (kraft)
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Kontaktmotstånd, signalområde
< 3 mΩ
Åtdragningsmoment
1.8 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
46,34 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140017283
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found