Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Inserts, Axial screw termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 40 A, Size: Han-Compact®, Contacts: 4, + 2 additional signal contacts, Conductor cross-section: 4 ... 10 mm², 0.25 ... 1.5 mm² Signal, Copper alloy, Silver plated