登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
3
插芯
4
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 12 008 0502
型号: 19 12 008 0502
Han Q 8/0 - GS - Metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Compact
®
半电缆紧固件, 用于Han
®
Q 8/0 压接针(最大 400 V)、Han
®
Q17/0 和 Han
®
Q Data RJ45
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0502
Han Q 8/0 - GS - Metal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
3
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han-Compact®
フード/ハウジングのタイプ
フード
フード/ハウジングの説明
Han-Compact
®
ハーフグランド用
Han
®
Q 8/0 クリンプ(max. 400 V), Han
®
Q17/0 および Han
®
Q データ RJ45用
バージョン
サイズ
Han-Compact®
バージョン
サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M25
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
高度EMC要求用 フード/ハウジング
詳細
Han
®
Q 8/0 クリンプ(max. 400 V), Han
®
Q17/0 および Han
®
Q データ RJ45用
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
ニッケルメッキ
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
159 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140124158
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04