配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
1
Peça de reposição
4
Carcaças/Bases
149
Frames
1
型号: 09 12 021 3001
Han Q High Density -M-
Han Q High Density -M-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌6.5 A
尺寸: 3 A
插针: 21
导体截面积: 0.09 ... 0.56 mm²
注释
比较
型号: 09 12 021 3001
Han Q High Density -M-
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
1
Peça de reposição
4
Carcaças/Bases
149
Frames
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Q
  • Identificação High Density
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 21
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,09 ... 0,56 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 6,5 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 3 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140018129
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较