配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
8
型号: 97 00 000 2082
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2082
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C2_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 上売/底座
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 450 Plus
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 上壳
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása 弯式
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Érintkezők száma 1
  • Kódolás C2 (front)
  • Rögzítés típusa 单锁扣
  • Alkalmazási terület 储能系统
  • Részletek Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 150 mm²
  • Conductor cross-section (kcmil) 300 kcmil
  • Névleges áramerősség ‌ 500 A
  • Névleges feszültség 2.000 V
  • Névleges impulzus feszültség 15 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω @ 2500 V DC
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌5 Nm Kabelová vývodka
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≤ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
  • Kábel átmérője 22.6 ... 23.5 mm
材料特性
  • Anyag (érintkezők) Copper
  • Felület (érintkező) Postříbřený
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 2003 (oranžová pastelová)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Neobsahuje
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Neobsahuje
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 241.2 g
  • Származási ország 中国
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较