myHARTING Login
구성자
Produkty
Produkty
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
1
Accessories
1
데이터가 없습니다.
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
후드 / 하우징
97 00 000 2098
품번들: 97 00 000 2098
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Orange
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 2003 (pastel orange)
Notes
비교하다
품번들: 97 00 000 2098
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Orange
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
1
Accessories
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
Han® S
식별
Han
®
S 450 Plus
후드/하우징 타입
벌크헤드 장착형 하우징
후드/하우징 설명
버스바 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
버전
터미네이션 방법
부시바 접점
컨택트핀 개수
1
코딩
C1 (front)
RC1 (rear)
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
에너지 저장 시스템
기술적 특성
정격 전압
2,000 V
정격 임펄스 전압
15 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
9
Ω @ 2500 V DC
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
조임 토크
1.4 ... 1.6 Nm
7.5 ... 8 Nm 접점
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
≤ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67 / IP69K 체결 조건
IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
자재 특성
재료 (접점)
Copper
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
컬러 (후드/하우징)
RAL 2003 (파스텔 오렌지)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
180 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
eCl@ss
27,440,202.00
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (독일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다