登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2105
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
Han® S
Название
Han
®
S 450 Plus
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
incl. male contact with busbar termination
Версия
Метод подключения
Busbar contact
Число контактов
1
Кодирование
C3 (front)
RC2 (rear)
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Energy Storage Systems
Технические характеристики
Номинальное напряжение
2,000 V
Номинальное импульсное напряжение
15 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Момент затяжки
5 Nm
Размер под ключ
34
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Octamethylcyclotetrasiloxane
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
180 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息