配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 97 00 000 2102
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2102
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Han® S
  • Identificatie Han® S 450 Plus
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    incl. mannelijk contact met spanningsrail aansluiting
    M8
Versie
  • Aansluitmethode Contact verzamelrail
  • Aantal contacten 1
  • Codering
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Energieopslagsystemen
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning 2.000 V
  • Nominale impulsspanning 15 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Contacten
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≤ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 / IP69K aangesloten toestand
    IP67 niet-aangesloten toestand & afdekking gesloten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 2003 (pasteloranje)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 183 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较