Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Accessories
1
Artikelnummer: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, M8
Längsbügel
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 3001 (signalrot)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
饰品
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 450 Plus
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss
    M8
Ausführung
  • Anschlussart Stromschienenkontakt
  • Kontaktanzahl 1
  • Kodierung
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Energiespeichersysteme
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 2.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 15 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    1,4 ... ‌1,6 Nm Befestigungsschraube für Steckdosen
    5 ... ‌5,5 Nm Kontakte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≤ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 / IP69K im gesteckten Zustand
    IP67 im ungesteckten Zustand & geschlossener Kappe
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupfer
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 3001 (signalrot)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 185 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen