配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M10 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2733
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 450 Plus
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
  • 上壳/底座介绍 incl. male contact with M10 bolt termination
版本
  • 接线方式 Screw termination
  • 针数 1
  • 编码
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Energy Storage Systems
技术参数
  • 额定电压 2,000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩
    1.4 ... ‌1.6 Nm Fixing screws for receptacles
    7.5 ... ‌8 Nm Contacts
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≤ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
材料特性
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料 (上壳/底座) Polyamide (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 160.5 g
  • 原产国 China
  • GTIN 5713141118071
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较