配套产品
配套产品 新
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 18.4 ... 19.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® S
  • Gehäusebeschreibung Han® S 450 Plus
  • Zubehörtyp Reduktionsdichteinsatz
Technische Kennwerte
  • Klemmbereich 18,4 ... 19,6 mm
Materialeigenschaften
  • Farbe Zubehör RAL 9005 (tiefschwarz)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 71 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较