登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Accessories
97 00 000 2070
型号: 97 00 000 2070
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 19.4 ... 20.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2070
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han® S
上壳/底座介绍
Han
®
S 450 Plus
附件种类
减少密封插芯
技术参数
夹持范围
19.4 ... 20.6 mm
材料特性
颜色(附件)
RAL 9005(乌黑)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
66 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27140807 附加组件 电缆接头
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431