配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 3009
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3009
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_120mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria TC 300
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 120 mm²
  • Prąd znamionowy ≤ 300 A
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Długość odizolowania 24 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
  • Odporność na wibracje Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) HMC pozłacane
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较