配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat TC 400
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
  • Részletek A rázkódás- és ütésállóság csak akkor biztosítható, ha a kábelek megfelelő távolságban vannak rögzítve. A törésgátló térközére vonatkozó utasítások az eKatalógus Utasítások című pontja alatt találhatók.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 120 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 400 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Blankolási hossz 22,5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás 2. kategória az IEC 61373 szerint
  • Ütésállóság 2. kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 68,08 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较