配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 150 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 400
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
  • Részletek The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 150 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 400 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz 22.5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 78.96 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713141118255
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较