Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Part number: 97 00 000 2539
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG4_Ag
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG4_Ag

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimpkontakt
Nominel strøm: ≤70 A
Hun
Kobberlegering
Forsølvet
AWG 4
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2539
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG4_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 70
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 4
  • Nominel strøm ≤ 70 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,5 mΩ
  • Afisoleringslængde 15,5 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 11,32 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare