登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kontakter
Elektrisk
97 00 000 2519
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
短版
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
AWG 4
注释
比较
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
TC 70
Type af kontakt
Crimpkontakt
Beskrivelse af kontakten
Kort version
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (AWG)
AWG 4
Nominel strøm
≤ 70 A
Kontaktmodstand
≤ 0,5 mΩ
Afisoleringslængde
15,5 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Modstandsdygtighed over for vibrationer
Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Modstandsdygtighed over for stød
Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
0,105 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522