Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Werkzeuge
6
Zubehör
1
Artikelnummer: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤70 A
Stift
Kupferlegierung
versilbert
AWG 6
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 70
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 6
  • Bemessungsstrom ≤ 70 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,5 mΩ
  • Abisolierlänge 15,5 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 10,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen