配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
10
型号: 11 05 000 5207
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 3 mm²
AWG 12
注释
比较
型号: 11 05 000 5207
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_3mm2_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
10
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 Han-Yellock®
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 3 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 12
  • 額定電流 ≤ 20 A
  • 接觸電阻 ≤ 2 mΩ
  • 剝線長度 6.5 mm
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较