Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
16
Werkzeuge
12
Artikelnummer: 11 05 000 5106
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤20 A
Stift
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
AWG 14
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 11 05 000 5106
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
16
Werkzeuge
12
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han-Yellock®
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 14
  • Bemessungsstrom ≤ 20 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 2 mΩ
  • Abisolierlänge 6,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,001 kg
  • Ursprungsland Deutschland
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen