配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 45 115 1110
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 115 1110
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada RJ45
  • Řada krytů Han A®
  • Prvek Kabelový konektor
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Velikost 3 A
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Obsah balení
    Vložka konektoru
    Kryty
    Kabelová vývodka
    Pokyny pro montáž
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,12 mm² Laněný
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 Laněný
  • Vnější průměr vodiče ‌1,6 mm
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota +5 ... +50 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 5 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Barva (kryt) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 130,18 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140058781
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较