17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 125 1100
型号: 09 45 125 1100
RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 125 1100
RJI IP67 DATA PLUG Kunstst HAN3A COMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
RJ45
Řada krytů
Han A
®
Prvek
Kabelový konektor
Typ krytu
Kryt
Popis krytu
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Velikost
3 A
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů
4
Obsah balení
Vložka konektoru
Kryty
Kabelová vývodka
Pokyny pro montáž
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0,22 ... 0,32 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče [AWG]
AWG 24 ... AWG 22 Laněný
AWG 23 ... AWG 22 Plný
Vnější průměr vodiče
1,6 mm
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Skladovací teplota
+5 ... +50 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Průměr kabelu
5 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polykarbonát (PC)
Barva (kryt)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
60 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140058866
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found