配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
型号: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie RJ45
  • Identificatie Hybride
  • Series van de kappen/behuizingen Han A®
  • Element Kabelconnector
  • Type kap/behuizing Kap
  • Beschrijving van kap/behuizing Recht
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Grootte 3 A
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Aantal datacontacten 4
  • Aantal voedingscontacten 4
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,22 ... 0,32 mm² Geslagen (data)
    0,26 ... 0,32 mm² Solide (data)
    1,5 mm² Power
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Geslagen (data)
    AWG 23 ... AWG 22 Solide (data)
    AWG 16 Power
  • Buitendiameter draad
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Nominale stroom (data) 1,76 A
  • Nominale spanning (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale stroom (voeding) 16 A
  • Nominale spanning (voeding) ‌ 48 V DC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur +5 ... +50 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Kabeldiameter 6 ... 12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 69,605 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140058880
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较