Hoods/Housings
8
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Moduły Han-Modular®
...
Ramki modułowe
Ramki
09 40 034 9932
型号: 09 40 034 9932
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多12个单模块, A … L
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 034 9932
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
支架
附件介绍
用于最多12个单模块
A … L
版本
尺寸
34 HPR
包装内容
4x 定距螺栓 (AF 7)
4x M4 螺钉
4x 垫圈 SK S4
技术参数
拧紧力矩
6 Nm 定距螺栓
1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
460 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194502
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found