配套产品
配套产品
Hoods/Housings
8
型号: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多12个单模块, a … l
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
8
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for up to 12 single modules
    a … l
Version
  • Size 34 HPR
  • Pack contents
    4x distance bolt (AF 7)
    4x M4 screw
    4x washer SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque
    6 Nm Distance bolt
    1.5 Nm Fixing screws M4
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 463 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194496
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较