设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
33 57 211 0105 001
型号: 33 57 211 0105 001
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, AC 版本
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0105 001
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
Hybrid cable-2xFO-MM,50µm+3x2,5qmm
커넥터 1
Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF
커넥터 2
Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
Han
®
3 A 금속
LC duplex
커넥터 2
Han
®
3 A 금속
LC duplex
케이블 유형
하이브리드 케이블 (구리/FO)
케이블 설명
다중모드
AC 버전
버전
케이블 길이
10 m
코어 구조
2x G50 / 125 µm
3x 2.5 mm²
기술적 특성
케이블 직경
12.6 mm
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(b) / 6(b)-II:
최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
2,750 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85447000
GTIN
5713140151697
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found