配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 33 57 211 0015 002
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, DC 版本
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0015 002
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Type kabel Hybride kabel (koper/FO)
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodus
    DC-versie
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Kernstructuur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 12,6 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(b) / 6(b)-II: lood als legeringselement in aluminium bevat max. 0,4% lood per gewicht / lood als legeringselement in aluminium voor machinale bewerkingsdoeleinden met een loodgehalte van max. 0,4% per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 473,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140151581
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600