配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0405 004
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0405 004
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Han® 3 A Kov
    LC duplex
  • Konektor 2
    Han® 3 A Kov
    LC duplex
  • Typ kabelu Hybridní kabel (měď/optika)
  • Popis kabelu
    Jednovidový
    Provedení DC
Verze
  • Délka kabelu 40 m
  • Uspořádání vodičů
    2x 9 / 125 µm
    3× 2,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 8,8 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6(b) / 6(b)-II: olovo jako prvek slitin s hliníkem obsahujících až 0,4 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s hliníkem pro účely obrábění obsahujících až 0,4 % hmot. olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140151819
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600