Passende Produkte
Passende Produkte NEU
插芯
15
Artikelnummer: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
ICC20_H_3A_BS_FN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Endgehäuse
zur Fixierung des Isolierkörpers, gerade, Han® 3 A
Baugröße: 20
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
vernickelt
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
插芯
15
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ICC
  • Gehäuseart Endgehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    zur Fixierung des Isolierkörpers
    gerade
    Han® 3 A
Ausführung
  • Baugröße 20
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌15 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 10
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 108 g
  • Ursprungsland Indien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140491281
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen