配套产品
配套产品
Wkłady
15
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Wkłady
15
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ICC
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Powłoka tylna
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Z zintegrowaną dławnicą kablową
    Prosty
    Han® 3 A
Wersja
  • Rozmiar 20
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Liczba ponownych blokad ≥ 10
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Zakres zaciskania 13 ... 17 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸锌
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 镀镍
  • Materiał (uszczelki) TPE
  • Kolor, (uszczelka)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń no requirements (flammable mass < 10g)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 157 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140491267
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较