Matching Products
Matching Products NEW
插芯
15
Part number: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Backshell
With integrated cable gland, Straight, Han® 3 A
Size: 20
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Material (seal): TPE
Degree of protection: IP67, IPX9
Notes
Compare
Part number: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
插芯
15
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING ICC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Bakstycke
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Med integrerad kabeltätning
    Rak
    Han® 3 A
Version
  • Storlek 20
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌12 Nm Kabelförskruvning
    ‌15 Nm Bakstycke
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal upprepade låsningar ≥ 10
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Klämintervall 9 ... 13 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Material (tätning) TPE
  • Färg (tätning) Röd
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • ECHA SCIP nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 159 g
  • Ursprungsland Indien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140491250
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare