登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Insertos
4
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
...
Cirkulære industrikonnektorer
Kapper/huse
97 00 000 3422
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING ICC
Type af kappe/hus
Backshell
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Med integreret kabelforskruning
Lige
EMC-version
Version
Størrelse
20
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
12 Nm Kabelforskruning
15 Nm Backshell
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Antal genlåsninger
≥ 10
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
IPX9
Spændeområde
13 ... 17 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Forniklet
Materiale (tætning)
TPE
Farve (tætning)
Blå
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61984
IEC 60664-1
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
110,901 g
Oprindelsesland
Indien
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713141173230
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405