登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Inserts
4
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
...
Industriella cirkulära kontaktdon
Kabelkåpor/Chassihus
97 00 000 1476
型号: 97 00 000 1476
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 1476
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING ICC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Bakstycke
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med integrerad kabeltätning
Rak
EMC version
Version
Storlek
20
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
12 Nm Kabelförskruvning
15 Nm Bakstycke
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Antal upprepade låsningar
≥ 10
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
IPX9
Klämintervall
17 ... 20,5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Förnicklad
Material (tätning)
TPE
Färg (tätning)
Brun
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
IEC 60664-1
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Indien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found