配套产品
配套产品
Inserts
2
型号: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserts
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING ICC
  • Type af kappe/hus Backshell
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Med integreret M32-gevind
    Lige
Version
  • Størrelse 20
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M32
  • Detaljer Udelukkende til brug med ICC størrelse 20 400 A indsats
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌15 Nm Backshell
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal genlåsninger ≥ 10
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67
    IPX9
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 80 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140491106
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较