Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Artikel nummer: 61 03 001 3014 010
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3 w/o

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Skalchassihus
Utan intern jord
Storlek: D-Sub 2
Räfflad skruv Gänga M3
40° sidoingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Zink, pressgjuten
Grad av skydd: IP30
Notes
Compare
Artikel nummer: 61 03 001 3014 010
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Identifiering InduCom
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Utan intern jord
Version
  • Storlek D-Sub 2
  • Version 40° sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Dragavlastning En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
  • Låsningstyp Räfflad skruv Gänga M3
  • jordförbindning Utan intern jordningsblock
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -55 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Material (skruv) Förnicklat stål
  • Längd 34,7 mm
  • Bredd 39,3 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 45,6 g
  • Ursprungsland Kina
  • GTIN 5713140221918
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare