Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
饰品
47
Objednací číslo: 61 03 001 0012 010
InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o
InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Bez vnitřního uzemnění
Velikost: D-Sub 3
Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
Přívod shora / ze strany
3x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 03 001 0012 010
InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
饰品
47
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Bez vnitřního uzemnění
Verze
  • Velikost D-Sub 3
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup 3x
  • Odlehčení tahu V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
  • Způsob zajišťování Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
  • Zemnicí přípojka Bez vnitřního uzemňovacího bloku
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Podrobnosti Číslo dílu obsahuje dvě záslepky
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Materiál (šroub) Niklovaná ocel
  • Délka 40 mm
  • Šířka 53 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 78,6 g
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140222786
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte