Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
1
Numéro d‘article: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
sans terre interne
Taille: D-Sub 3
Vis moletée Pas 4-40 UNC
Sortie verticale
2x
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Degré de protection: IP30
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
1
détails du produit
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 不带内接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 应力消除件 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • 锁定类型 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 接地 无内接地板
  • 2 个组件 有
  • 可分离 有
  • 详细资料 订货号包括一个盲孔封圈
技术参数
  • 拧紧力矩
    0.4 Nm 螺钉保护罩
    0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料(螺栓) 钢、镀镍
  • 长度 42.4 mm
  • 宽度 53 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 69 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222670
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer