登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
61 03 001 1018 010
型号: 61 03 001 1018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 4
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
InduCom
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
Sin tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 4
Versión
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cable
3
Entrada de cable
3x
Protección contra tirones
Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Conexión a tierra
Sin bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Detalles
El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Material (tornillo)
Acero, niquelado
Longitud
42,4 mm
Anchura
69,5 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
23 g
País de origen
China
GTIN
5713140221796
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found