配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
40
型号: 61 03 001 1019
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 5
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1019
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
40
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 5
  • Versión Entrada superior/lateral
  • número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de parte incluye dos tapas ciegas
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 42,4 mm
  • Anchura 67,1 mm
  • Altura 17,6 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 88,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157859
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416