登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettori ibridi
Dati e potenza/segnale
61 03 001 0022 010
型号: 61 03 001 0022 010
InduCom 9P side-entry spring/slide w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0022 010
InduCom 9P side-entry spring/slide w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
D-Sub
Identificazione
InduCom
Tipo di custodia
Custodia
Descrizione delle custodie
senza terra interna
Versione
Taglia
D-Sub 1
Versione
Uscita Verticale/Laterale
Numero di ingressi per cavi
2
Uscita cavo metrica
2x
Serracavo
In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
Tipi di aggancio
Aggancio a scatto o scorrevole
collegamento a terra
Senza blocco di terra interno
2 parti
Si
Separabile
Si
Dettagli applicativi
Il codice include un connettore dummy
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0,4 Nm vite coperchio
0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP30
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Materiale (vite)
Acciaio nichelato
Lunghezza
40 mm
Larghezza
31 mm
Altezza
14,8 mm
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
53,6 g
Paese di origine
Cina
GTIN
5713140222816
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found