配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
47
型号: 61 03 001 1010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 1010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
47
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Cu împământare integrată
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Protecţie suprasolicitare Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
  • Tip blocare Şurub hexagonal cu şaibă captivă Filet M3
  • conexiune la împământare Cu bloc de împământare intern
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm conexiune la împământare
    ‌0,4 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Material (şurub) Oţel, placat cu nichel
  • Lungime 36,9 mm
  • Lăţime 31 mm
  • Înălţime 14,8 mm
  • RoHS conform
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 3 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140157750
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416