登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
61 03 001 0110
型号: 61 03 001 0110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 0110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
InduCom
Tipo de carcasa/base
Base
Descripción de carcasa/base
Con tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 1
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
2
Entrada de cable
2x
Protección contra tirones
Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
Tipo de bloqueo
Tornillo estriado Rosca 4-40 UNC
Conexión a tierra
Con bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Detalles
El número de parte incluye una tapa ciega
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Conexión a tierra
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Material (tornillo)
Acero, niquelado
Longitud
46,7 mm
Anchura
31 mm
Altura
14,8 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
59,542 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140222625
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found