电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 3110
型号: 61 03 001 3110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 3110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Название
InduCom
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
With internal earth
Версия
Размер
D-Sub 1
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
2x
Компенсация натяжения кабеля
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Тип блокировки
Knurled screw Thread M3
заземление
With internal grounding block
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Подробные данные
Part number includes one dummy plug
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm ground connection
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Материал (винт)
Steel, nickel plated
Длина
46.7 mm
Ширина
31 mm
Высота
14.8 mm
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
55 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140222717
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found