配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
48
型号: 61 03 001 2013 010
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
40°边出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 2013 010
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
48
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Bez vnitřního uzemnění
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Verze 40° boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Odlehčení tahu V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
  • Způsob zajišťování Imbusový šroub s pružnou podložkou Závit 4-40 UNC
  • Zemnicí přípojka Bez vnitřního uzemňovacího bloku
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Okolní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Materiál (šroub) Niklovaná ocel
  • Délka 34,7 mm
  • Šířka 31 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 38,333 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140221932
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较