电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 0148
型号: 61 03 000 0148
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 11 ... 14 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0148
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
电缆紧固夹
附件介绍
D-Sub 1 ... 4
技术参数
环境温度
-20 ... +90 °C
电缆直径
11 ... 14 mm
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
1
净重
16 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140229693
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han-Modular®