Power over Ethernet (PoE)
Filters
  • Řada
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      16
    • Ha-VIS eCon 3000
      37
    • Ha-VIS eCon 4000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      2
  • Typ Ethernetu
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      24
    • Full Gigabit Ethernet
      30
  • Jmenovité napětí
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      14
    • 48 V DC
      40
    • 54 V DC
      39
  • Celkový počet portů
    Select a value Reset filter
    • 5
      13
    • 6
      14
    • 7
      18
    • 8
      9
  • Provozní teplota
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      42
    • ‌0 ... +55 °C
      14
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 V zapojeném stavu
      54
    • IP65
      2
56 products (of 56)
1/2
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0